我们的精密数模转换器 (DAC) 产品系列提供各种支持控制、信号生成、偏置和校准应用的产品。凭借高达 20 位的分辨率和多达 96 个通道,我们的精密 DAC 产品系列可提供高精度、高吞吐量、小尺寸和低功耗特性。
按类别浏览
按参数规格进行选择
了解特色应用
工厂自动化与控制
使用精密 DAC 在可编程逻辑控制器、执行器、数字控制系统以及现场和传感器变送器中实现模拟电压 (±10V) 和电流(4mA 至 20mA)
测试和测量
我们的精密 DAC 有助于在高级测试和测量系统和仪器中实现高精度、高密度和高性能
航天与国防
在需要高精度、低功耗和小尺寸的设计中使用我们符合辐射标准的精密 DAC
汽车
使用智能 DAC 和智能模拟前端降低汽车应用中的软件开销
使用精密 DAC 在可编程逻辑控制器、执行器、数字控制系统以及现场和传感器变送器中实现模拟电压 (±10V) 和电流(4mA 至 20mA)
特性:
- 在单个器件中提供 ±24mA 电流和 ±12V 电压输出,实现可编程逻辑控制。
- 超低 220µA 电流,使用 1.8V 电源,外加一个集成的高速可寻址远程传感器调制解调器,用于环路供电的传感器变送器。
- 总体未调误差为满量程范围的 0.1%,具有 –40°C 至 125°C 工业级温度范围。
- 内置故障检测、警报和看门狗计时器。
特色资源
我们的精密 DAC 有助于在高级测试和测量系统和仪器中实现高精度、高密度和高性能
特性:
- 分辨率高达 20 位的分立式精密 DAC。
- 高精度和完全单调性(± 最低有效位积分非线性和微分非线性)。
- 多种输出类型(缓冲和非缓冲输入和输出电压)。
- 高密度通道数量,多达 16 个。
特色资源
参考设计
- TIDA-01040 – 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计
- TIDA-01041 – 用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计
产品
硬件开发
- BP-DAC11001EVM – DAC11001 20 位超低噪声、低故障单一 DAC BoosterPack™ 插件模块
在需要高精度、低功耗和小尺寸的设计中使用我们符合辐射标准的精密 DAC
特性:
- 具有宽输出动态范围的合格制造商名录 QML-V 认证 12 位 DAC。
- 分辨率高达 20 位的分立式精密 DAC。
- 每通道具有低功耗。
- 具有波形生成功能且独立于处理器的应用。
- 具有电源时序保护的高精度可编程放大器偏置。
特色资源
终端设备/子系统
产品
- DAC121S101QML-SP – 具有轨到轨输出的 12 位微功耗数模转换器
- AFE10004 – 具有 EEPROM 和输出开关的 4 通道功率放大器监视器和控制器
- DAC11001B – 具有超低噪声、低干扰和出色 THD 性能的 20 位单调高级 DAC
技术资源
使用智能 DAC 和智能模拟前端降低汽车应用中的软件开销
特性:
- LED 模式生成,例如渐亮、渐暗和顺序控制。
- 系统故障诊断、检测、通信和响应。
- 波形生成,例如脉宽调制、正弦波和方波。
- 在整个车身范围内单线通信。
特色资源
终端设备/子系统
产品
- DAC43701-Q1 – 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的汽车级、8 位、单通道 VOUT 智能 DAC
- DAC43901-Q1 – 具有转向指示灯动画和淡入淡出控制功能的汽车级单通道 8 位智能 DAC
技术资源
- 智能 DAC 产品选型指南 – 产品概述
- 什么是智能 DAC? – 视频