按类别浏览
设计和开发资源
德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件
德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件用于对具有以下前缀的产品编号的评估模块 (EVM) 进行编程:CDC、LMK 和 LMX。这些产品包括锁相环和电压控制振荡器 (PLL+VCO)、合成器和时钟器件。
PLLatinum™ 仿真工具
PLLATINUMSIM-SW 是一款仿真工具,允许用户创建我们 PLLatinum™ 集成电路的详细设计和仿真,其中包括 LMX 系列锁相环 (PLL) 和合成器。
解决您的时钟和计时系统难题
不同于传统谐振器技术的可靠性改进
我们的 BAW 谐振器对传统的谐振器技术进行了升级,特别是在抗振动、抗冲击、故障间隔平均时间 (MTBF) 和时基故障 (FIT) 性能方面展现了更强的可靠性,这些特性在严峻的环境条件下尤为重要。
优势:
- BAW 谐振器可以保持 <2ppb/g 的稳定性,在振动事件之前、期间或之后不会出现抖动或频率降级。
- 在 1500g 的机械冲击下,BAW 谐振器可以保持 <0.5ppm 的频率偏差,并且不会出现抖动降级。
- BAW 谐振器在 35°C 下的时基故障率为 0.3,或者说 MTBF 为 33 亿小时,相当于在 10 亿小时运行时间内出现 0.3 次故障。
TI BAW 振荡器的振动和机械冲击性能
Testing TI BAW resonator technology in mechanical shock and vibration environments
可产生各种输出时钟频率的灵活解决方案
我们的 FOD 在各种输出时钟频率下均能保持出色的抖动性能。
优势:
- 在时钟发生器产品中,通过将高频 BAW 与 3mm X 3mm 小型封装的 FOD 集成,能够生成频率介于 1MHz 至 400MHz 的时钟。
- 集成到 FOD 中的扩频时钟可降低系统电磁干扰。
- FOD 具备无毛刺输出频率可编程性能,其分辨率阶跃 <10ppb,实现了精确的输出时钟频率调整。
- FOD 用作启动时钟时,支持通过 I2C 接口在供应商工厂或现场环境下对输出摆幅或输出类型进行编程。
更出色的抖动性能的优势
我们的 BAW 技术具有超低抖动性能,可满足 800Gbps 和 1.6TBps 基于以太网的网络以及 5G 和 6G 无线基础设施应用对时钟稳定性的超高要求。
优势:
- 我们的网络同步器内置 BAW 技术作为压控振荡器 (VCO),与传统的电感器-电容器调谐 VCO 相比,可实现大于 20dB 的优势以及 <50fs 的抖动性能。
- 我们基于 BAW 的振荡器和时钟发生器可提供干净的时钟源,以满足 EtherCAT、串行器/解串器、快速外设组件互连以及应用特定集成电路和现场可编程门阵列时钟的严格误码率要求。
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
实现超低抖动的特色产品
高性能同步器和射频合成器
我们的时钟产品系列包括时钟分配解决方案、高性能网络同步器和射频 (RF) 合成器。
优势:
- 专门设计用于向数据转换器、现场可编程门阵列和片上系统提供相位同步时钟和 SYSREF 信号,符合 JEDEC JESD204B 与 JESD204C 标准。
- 电气和电子工程师学会 1588v2 精确时间协议 (PTP) 软件提供全时序支持,1pps 信号偏差 ±2ns,符合国际电信联盟电信标准化部门规范的 D 级性能要求,部分时序支持 ≤1µs,数据包延迟差 >230μs。
- 符合 G8275.1 和 G.8275.2 PTP 电信规范。
实现IEEE 1588v2 和 PTP的特色产品
满足任务关键型设计要求的航天产品
我们的耐辐射时钟解决方案符合射频前端和数据处理的时钟要求,能协助您满足任务关键型设计标准,无论是近地轨道还是外太空探索任务,均能更快获得航天级认证。
优势:
- 60 年航天领域专业经验
- 我们的封装选项包括:传统耐辐射陶瓷封装(合格制造商列表 [QML] V 类);耐辐射塑料封装(QML P 类),其单粒子锁定 (SEL) ≥65MeV⋅cm2/mg,总电离剂量 (TID) ≥100krad;抗辐射塑料封装(航天增强型产品 [EP]),SEL ≥43MeV⋅cm2/mg,TID ≥30krad。
How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A)
实现耐辐射的特色产品
出色的工艺技术
高性能、超低噪声锁相环 (PLL) 和宽带射频 (RF) 压控振荡器 (VCO) 是先进抖动清除器、射频合成器和网络合成器集成电路的核心功能元件。
优势:
- 通过将内部自主研发并不断优化的硅锗工艺技术与积累数十年的射频架构及电路设计经验相结合,
- 我们提供的时钟解决方案可帮助您实现改善噪声性能、提高工作频率、缩减产品尺寸及降低功耗等多重目标。
了解特色应用
通过 TI 的 BAW 技术实现的超低抖动时钟,提高下一代 112G 和 224G PAM4 串行器/解串器时钟的信号完整性并降低总解决方案成本
TI 的体声波 (BAW) 技术和具有出色抖动性能的广泛时钟产品系列使 TI 作为卓越的时钟供应商脱颖而出。
- 超低抖动 (42fs) 时钟,用于 112G 和 224G PAM-4 串行器/解串器。
- 低频 XO、TCXO 或 OCXO,无需外部低压降稳压器,具有出色的电源抑制比,可降低解决方案总成本。
- IEEE 1588 精确时间协议 (PTP) 同步以太网解决方案。出色的抖动性能以及 D 类精确计时 PTP 软件符合 G8275.1 和 G.8275.2 规范。
特色资源
- LMK5B33216 – 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器
- LMK03328 – 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
- LMK6P – 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVPECL 振荡器
- CLOCK-TREE-ARCHITECT – 时钟树架构编程软件
- PSPICE-FOR-TI – 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
- TICSPRO-SW – 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件
基于体声波的网络同步器、射频合成器和时钟分配使 TI 时钟解决方案在 4G 和 5G 网络中得到广泛应用,为 6G 设计铺平了道路
我们的网络同步器的无中断切换和保持性能可帮助您设计可靠的系统,同时我们的超低抖动时钟可简化 5G 设计。
- 集成式 LDO 可在电源轨上提供小于 –75dBc 的电源抑制比。
- 直流耦合,可轻松连接模拟前端,具有 JEDEC JESD204B 和 JESD204C 支持。
- 电气和电子工程师学会 1588v2 精确时间协议软件提供全时序支持;1PPS 信号偏差小于 ±5ns;部分时序支持小于 ±1µs,数据包延迟变化超过 230μs。
特色资源
- TIDA-010230 – 适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计
- LMK5C33216 – 适用于通过 BAW 进行无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器
- LMX2820 – 具有相位同步功能、JESD 和频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器
- LMK00301 – 3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器
- TICSPRO-SW – 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件
- PLLATINUMSIM-SW – PLLatinum™ 仿真工具
使用多源、高性能外设组件快速互连 (PCIe) 第 1 代到第 6 代和以太网时钟器件,更大限度地提高企业系统的可靠性和性能
我们的 PCIe 和以太网时钟产品系列包括体声波振荡器、扇出缓冲器、时钟多路复用器和无参考时钟发生器。
- 超低抖动有助于符合 PCIe 第 1 代到第 6 代标准,具有更大的噪声容限。
- 低传播延迟可实现多个 PCIe 缓冲器级联。
- 集成式 LDO 和高峰值信噪比可简化电源滤波电路。
- 可编程输出格式,包括低功耗高速电流转向逻辑、低电压差分信号和 1.2V 至 3.3V 低压互补金属氧化物半导体。
特色资源
使用我们的时钟和射频合成器解决方案满足精确同步要求并提供低噪声系统
我们的时钟产品和射频锁相环 (PLL) 可实现超低噪声性能和同步特性。
- 高性能 PLL、外部压控振荡器 (VCO) 模式和外部相位检测器输入模式有助于满足严格的噪声要求。
- 多核 VCO 和校准算法可实现宽带覆盖和快速跳频。
- 相位同步、可调节性和输入窗口功能简化了符合电子器件工程联合委员会 JESD204B 和 JESD204C 标准的系统中的数千兆赫时钟同步。
特色资源
- TIDA-010230 – 适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计
- LMX2594PSEVM – LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块
- LMX2820 – 具有相位同步功能、JESD 和频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器
- LMX1204 – 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器
- LMK5B33216 – 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器
- PLLATINUMSIM-SW – PLLatinum™ 仿真工具
- TICSPRO-SW – 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件
采用 TI 的抗辐射和耐辐射时钟和射频合成器解决方案,可适应极严苛的辐射环境
我们的高性能且功能丰富的时钟产品可帮助您在恶劣辐射环境中提供高带宽和宽射频 (RF) 覆盖范围。
- 高度集成的单片时钟发生器和射频合成器有助于缩减星载应用的尺寸、重量和功耗。
- 设计实践和工艺特性有助于在严苛的辐射环境中实现一致且可预测的行为。
- 可供查看的涵盖各种器件模式的详细辐射报告和我们 60 年的航天产品专业知识有助于快速开始设计。
特色资源
- TIDA-010191 – 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计
- LMK04832-SEP – 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
- LMX2615-SP – 具有相位同步功能和 JESD204B 支持的航空级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器
- LMK04832-SP – 耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
- PLLATINUMSIM-SW – PLLatinum™ 仿真工具
- TICSPRO-SW – 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件
通过选择 TI 的时钟和射频合成器解决方案,让您的测试设备实现更高水平的性能、速度和精度
我们的时钟产品和射频 (RF) 锁相环可无缝降低噪声和设计复杂性,支持从精密半导体和无线通信测试仪到实验室仪器的各种应用。
- 配备校准算法的射频合成器可实现宽带频率覆盖和快速跳频。
- 功能丰富的产品简化了多通道千兆赫采样系统的相位同步。
- 超低抖动时钟缓冲器和时钟发生器支持各种高速接口,涵盖外设组件快速互连、以太网等。
特色资源
- 通过 VCO 即时校准显著缩短锁定时间 – 应用手册
- 使用替代拓扑改善 LMX2820 射频合成器相位噪声 (Rev. A) – 应用手册
- PLLATINUMSIM-SW – PLLatinum™ 仿真工具
- TICSPRO-SW – 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件