电器
借助我们的产品和专业知识,打造更高效、更可靠、更智能的下一代电器和电动工具
为什么选择 TI 用于电器系统?
更高的能效
我们的创新型电源和电机控制及驱动解决方案可帮助电器系统降低功耗并实现更高的效率。
增强智能功能和连接
利用智能传感和安全连接技术,您可以优化性能,实现舒适的生活方式。
加快产品上市
借助我们广泛的参考设计和按需性能测试(如 EMI、压降和浪涌),您可以打造满足您电器系统需求的创新解决方案。
功能安全认证
TI MCU 器件可提供诊断库来更大程度地降低成本、减少风险和缩短开发时间,从而帮助您满足 IEC 60730 B 级要求。
设计更智能、更高效的电器
我们的电机控制解决方案可实现对各种电机的智能监控,从而提高效率、缩减尺寸并降低物料清单成本。借助我们的氮化镓器件、先进的电机控制算法和 >99% 的高效率参考设计,您可创建满足行业严格效率标准的可靠电机控制解决方案。
实现电机控制的特色产品
随着能源要求愈加严格,电源系统必须更加高效。我们的电源解决方案可帮助您使用 GaN FET 和先进的图腾柱无桥拓扑实现功率因数校正 (PFC),我们的成本优化型 Vienna PFC 解决方案可帮助您提升总谐波失真 (THD) 和功率因数性能。
实现电源的特色产品
传感器技术有助于打造更加舒适和健康的环境。我们的模拟和嵌入式解决方案专用于检测温度、湿度、空气质量、液位和人员存在等数据,可帮助您对室内的家用电器系统实现更高的性能控制。我们的有线和无线通信解决方案使家用电器更加方便智能。
我们的电池监测和充电产品可实现对电池包更安全的监测和控制,从而提高安全性和充电效率。借助我们的参考设计以及电池监测、电量监测计和充电器器件,我们可帮助您创建满足安全、效率和 USB Type-C® 严格标准的可靠电池管理解决方案。
TI 在模拟和嵌入式产品的设计中考虑到了最新的元件级别要求。我们可以帮助您满足空调、大型电器、电动工具和家庭服务机器人的系统级认证要求,同时更大限度地降低成本、减少风险和缩短开发时间。
实现电器的特色产品
设计和开发资源
采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计
具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计
TIDM-02010 参考设计是一款适用于 HVAC 应用变频空调室外单元控制器的 1.5kW 双电机驱动和 PFC 控制参考设计,展示了一种对压缩机和风扇电机驱动器以及数字交错式升压 PFC 实现无传感器三相 PMSM 矢量控制的方法,可通过一个 C2000™ 微控制器满足新的效率标准。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。本参考设计包括硬件设计文件和软件代码。
使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计
This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the (...)
技术资源
Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B)
3 相永磁同步电机的无传感器磁场定向控制
MSP430 + DRV83xx 电动工具选型指南 (Rev. A)
探索 500 多个应用
搜索您所需的应用或按市场类别浏览