嵌入式系统电源

适用于您的嵌入式系统的电源

了解专为您的 SoC、处理器、微控制器、传感器和 FPGA 量身定制的电源解决方案

使用我们全面的电源设计快速启动您的下一个设计

作为您的电源管理合作伙伴,我们会提供满足功能安全要求和实现性能目标所需的功能和灵活性。您可使用我们的参考设计和其他技术资源,简化设计过程并加快产品上市步伐。 

跳转到:

TI 产品  | 其他供应商

了解适用于 TI 产品的电源设计

AM2x

面向工业和汽车市场中控制和自动化应用、基于 Arm 的微控制器

C2000

可在工业和汽车应用中实现数字电源和电机控制的实时 MCU

毫米波雷达传感器(AWR 和 IWR)

适用于工业和汽车市场的 60GHz 和 77GHz 毫米波雷达传感器件

AM3x 和 AM4x

适用于工业市场、基于 Arm 的单核通用 MPU

DRA8x

适用于汽车和工业应用中组网和网关系统、基于 Arm 的高端 MPU

TDA4x

具有 AI、多媒体和传感器融合的汽车级 ADAS 中央计算 SoC

AM6x

适用于工业和汽车市场中通用、组网、HMI 和 AI 等应用、基于 Arm 的可扩展多核 MPU

为何选择 TI 电源解决方案?

checkmark

根据您的设计要求进行优化

我们的电源管理集成电路 (PMIC)、降压转换器、低压降稳压器、监控器和监测器产品系列可助您优化尺寸、成本和性能。

checkmark

经过验证的电源解决方案

TI 积极与各 SoC 供应商合作,并为全面的产品设计提供预先批准的电源解决方案,从而缩短产品上市时间并降低风险。

checkmark

高性能

利用快速响应电源满足严格的电压调节容差要求。低电磁干扰电源解决方案助力通过电磁兼容性测试。

checkmark

简化功能安全认证

使用符合 ISO 26262 标准的功率器件,并获取时基故障率;故障模式、影响和诊断分析以及其他安全文档,实现您的安全目标。