我们的隔离产品系列将超高工作电压和超高可靠性相结合,可延长系统寿命并提供保护。了解我们包含独立数字隔离器、隔离式接口 IC、隔离式栅极驱动器、隔离式 ADC 和放大器的隔离产品系列。我们还提供具有集成电源的解决方案,从而使用高效、紧凑的高性能隔离式电源为隔离信号供电。
按类别浏览
设计造就不同
了解隔离技术
与传统的隔离技术相比,我们的隔离技术可在高电压设计中实现更高的稳健性和可靠性、降低系统成本并提供更大的可扩展性。请访问我们的技术页面,详细了解我们独特的隔离技术实现方法以及我们在过去近 25 年中的隔离挑战应对之策。
了解特色应用
汽车
借助我们的二氧化硅隔离技术,可更大限度地提高 EV 系统的可靠性和安全性、优化成本,并保持电源效率。
工厂自动化和控制
隔离智能、灵活且高效的工厂自动化应用,以节省能源并延长系统寿命。
电网基础设施
使用二氧化硅隔离技术提高电源效率和可靠性并降低系统成本。
电机驱动
使用二氧化硅隔离技术,更大限度地提高电机和电源效率、降低系统成本并提高可靠性。
电器
借助二氧化硅隔离技术,更大限度地提高电源效率、优化系统成本并提升下一代电器的可靠性。
医疗
借助二氧化硅隔离技术,可更大限度地提高系统稳健性和可靠性,并降低成本。
借助我们的二氧化硅隔离技术,可更大限度地提高 EV 系统的可靠性和安全性、优化成本,并保持电源效率。
借助我们的 SiO2 隔离技术,可通过牵引逆变器、直流/直流和 OBC 解决方案帮助优化和保护汽车应用。借助我们稳健的隔离技术,设计可提高效率和可靠性的前瞻性拓扑,同时实现顶级保护。
- 采用各种封装选项的基础型和增强型隔离
- 具有超宽爬电距离和间隙的封装,可提供更高的工作电压
- AEC-Q100 认证
- 高 CMTI 可保护低压侧免受高开关瞬态的影响
特色资源
参考设计
- TIDA-020015 – 用于 IGBT/SiC 栅极驱动器且具有功率级的 4.5V 至 65V 输入、紧凑型偏置电源参考设计
- TIDA-01604 – 效率为 98.6% 且适用于 HEV/EV 车载充电器的 6.6kW 图腾柱 PFC 参考设计
- TIDA-01513 – 汽车类高电压和隔离泄漏测量参考设计
产品
- ISO6741-Q1 – 汽车类、通用、四通道、3/1 数字隔离器
- SN6501-Q1 – 适用于隔离电源的汽车类低噪声、350mA、410kHz 变压器驱动器
- ISO1042-Q1 – 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的汽车类隔离式 CAN 收发器
硬件开发
- SN6501-MULXFMR-EVM – 用于隔离电源评估模块的 SN6501 变压器驱动器
- ISO1042DWEVM – EMC 性能优异的 ISO1042DW 高速高性能隔离式 CAN 评估模块
技术资源
隔离智能、灵活且高效的工厂自动化应用,以节省能源并延长系统寿命。
我们的 SiO2 隔离技术在工厂自动化应用中拥有悠久的历史,可在 PLC、现场变送器、工业机器人、HMI 和工业 PC 等关键应用中提供可靠的数据和电源隔离。
- 在各种封装选项中提供基础型和增强型隔离
- 隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器,符合 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类标准
- IECEx 和 ATEX 认证
- 功能安全型
- 超低功耗隔离
- 8kV ESD 接触放电符合 IEC 61000-4-2 4 级要求
特色资源
参考设计
- TIDA-01508 – 低于 1W 的 16 通道隔离式数字输入模块参考设计
- TIDA-01509 – 采用光学开关的断线检测参考设计
- TIDA-010018 – TIDA-010018
产品
硬件开发
- ISO7741DBQEVM – 具有强大 EMC 性能的 ISO7741DBQ 高速四通道数字隔离器评估模块
- ISO1212EVM – ISO1212 双通道隔离式数字输入接收器评估模块
- ISO7041DBQEVM – 采用 DBQ 封装的 ISO7041 低功耗四通道数字隔离器评估模块
使用二氧化硅隔离技术提高电源效率和可靠性并降低系统成本。
我们的 SiO2 隔离技术有助于降低光伏逆变器、电表、电动汽车充电和保护继电器的成本,同时实现高效的电力输送和更智能的电网,这种电网满足全球合规性标准,可实现长期可靠性。
- 经过超 3,000 万小时的可靠性测试验证,可延长使用寿命并确保可靠运行
- 具有超宽爬电距离和间隙的封装,可提供超高的工作电压
- 8kV ESD 接触放电符合 IEC 61000-4-2 4 级要求
- 超低辐射、集成隔离式电源解决方案,可减少布板空间并降低设计复杂性
特色资源
参考设计
- TIDA-00892 – 具有集成信号和电源的隔离式 RS-485 参考设计
- TIDA-01230 – 具有集成信号和电源的隔离式 RS-232 参考设计
- TIDA-010036 – 使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计
产品
硬件开发
- DIGI-ISO-EVM – 通用数字隔离器评估模块
- SN6505BEVM – 适用于隔离式电源评估模块 (420-kHz CLK) 的 SN6505B 低噪声 1A 变压器驱动器
- ISOW7741DFMEVM – 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7741 四通道数字隔离器评估模块
使用二氧化硅隔离技术,更大限度地提高电机和电源效率、降低系统成本并提高可靠性。
借助我们的 SiO2 隔离技术,电机驱动应用可实现高可靠性、长使用寿命和出色的隔离电压等级。TI 的隔离技术可为交流驱动器、伺服驱动器、CNC、机器人、无人机和电动自行车提供一款成熟的解决方案。
- DIN VDE V 0884-11:2017-01 增强型认证
- 经过超 3,000 万小时的可靠性测试验证,可延长使用寿命并确保可靠运行
- 适用于 IPM 应用的集成式互锁功能
- 具有超宽爬电距离和间隙的封装
- 功能安全型
- 8kV ESD 接触放电符合 IEC 61000-4-2 4 级要求
特色资源
终端设备/子系统
参考设计
- TIDA-01349 – 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计
- TIDA-01599 – 适用于工业驱动器且经过 TÜV SÜD 评估的安全转矩关闭 (STO) 参考设计 (IEC 61800-5-2)
- TIDA-00012 – 高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口参考设计
产品
硬件开发
- ISOUSB211DPEVM – ISOUSB211 评估模块
- DIGI-ISO-EVM – 通用数字隔离器评估模块
借助二氧化硅隔离技术,更大限度地提高电源效率、优化系统成本并提升下一代电器的可靠性。
借助我们的 SiO2 隔离技术,可帮助提升大家电、空调、机器人和电动工具的可靠性,同时降低系统成本和设计复杂性。借助我们丰富的隔离解决方案系列,可简化电机控制、接口信号隔离和电源隔离。
- 采用各种封装选项的基础型和增强型隔离
- 超低功耗隔离
- 经过超 3,000 万小时的可靠性测试验证,可延长使用寿命并确保可靠运行
- 超低辐射、集成隔离式电源解决方案,可减少布板空间并降低设计复杂性
特色资源
参考设计
- TIDA-01420 – 适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计
- TIDA-010025 – 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计
- TIDA-00915 – 适用于集成型驱动器的三相、1.25kW、200VAC 的小型 GaN 转换器参考设计
硬件开发
- ISO6741DWEVM – ISO67xx 通用、三或四通道数字隔离器评估模块
- ISO6721DEVM – ISO672x 通用、双通道、数字隔离器评估模块
- ISO1042DWEVM – EMC 性能优异的 ISO1042DW 高速高性能隔离式 CAN 评估模块
技术资源
Additional technical resource
借助二氧化硅隔离技术,可更大限度地提高系统稳健性和可靠性,并降低成本。
借助我们的 SiO2 隔离技术,医疗应用可实现高可靠性、较长的寿命和出色的隔离电压额定值。我们的隔离解决方案可用于许多类型的医疗终端设备,例如患者监护仪、除颤器、心电图和外科手术设备。
- IEC 60601-1 认证
- 经过超 3,000 万小时的可靠性测试验证,可延长使用寿命并确保可靠运行
- 8kV ESD 接触放电(符合 IEC 61000-4-2 4 级要求)
- 超低辐射、集成隔离式电源解决方案,可减少布板空间并降低设计复杂性
特色资源
参考设计
- TIDA-00115 – 低压有刷电机系统
- TIDA-01349 – 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计
产品
硬件开发
- ISO7741DBQEVM – 具有强大 EMC 性能的 ISO7741DBQ 高速四通道数字隔离器评估模块
- SN6507DGQEVM – 适用于 SN6507 低发射、500mA 推挽式隔离电源的评估模块
- ISOUSB211DPEVM – ISOUSB211 评估模块
设计和开发资源
参考设计
效率为 98.6% 且适用于 HEV/EV 车载充电器的 6.6kW 图腾柱 PFC 参考设计
此参考设计基于多个碳化硅 (SiC) MOSFET 而构建,该 MOSFET 由 C2000 微控制器 (MCU) 通过 SiC 隔离式栅极驱动器进行驱动。此设计采用了三相交错技术并在连续导通模式 (CCM) 中运行,在 240V 输入电压和 6.6kW 全功率下可实现 98.46% 的效率。C2000 控制器可实现切相和自适应死区时间控制,从而改善轻载条件下的功率因数。栅极驱动器板(请参阅 TIDA-01605)能够提供 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。栅极驱动器板实现了增强型隔离,可承受超过 100V/ns 的共模瞬态抗扰度 (...)
参考设计
汽车类高电压和隔离泄漏测量参考设计
此参考设计功能旨在监控高压总线到机箱接地的隔离电阻。由于电池管理系统、牵引逆变器、直流/直流转换器、车载充电器和其他子系统在高电压(大于 60V)下运行,监控耦合器件和组件到机箱接地的高电压隔离能力是 HEV 和 EV 的必备功能。
参考设计
汽车类增强型隔离 CAN 参考设计
本参考设计专为汽车环境中广泛使用的隔离式 CAN 通信而打造。在混合动力车辆和电动车辆 (HEV/EV) 中,高电压网络会相对于机箱接地浮动。对于连接在高电压到低电压浮动系统之间的电源和通信通道,则需要使用隔离。TIDA-01255 支持具有简单隔离式变压器驱动器来传输功率的应用。本参考设计具有低传输延迟,可降低环路延迟并支持较高的 CAN 波特率。