通用运算放大器

我们的通用运算放大器产品系列包含具有成本效益的选件,可满足您的系统需求

parametric-filter查看所有产品
采用小型封装和业界通用封装的丰富通用运算放大器产品系列,供您选择。我们的产品系列提供引脚对引脚解决方案,这些解决方案以极具竞争力的价格为汽车、工业和个人电子产品领域的产品提供多功能性和高性能。

按类别浏览

按参数规格进行选择

业界通用运算放大器

从品类齐全且具有宽电源电压范围的超高品质运算放大器产品系列中选择一款业界通用的运算放大器,如 LM358、TL074 或 LM2904。

超小型运算放大器

借助超小型通用放大器封装(尺寸小至 0.8mm x 0.8mm)来减小布板空间。

轨至轨 I/O 运算放大器

借助我们的 RRIO 运算放大器扩大动态范围并改善信号完整性。

为您的设计选择合适的运算放大器

OPA994-Q1
通用运算放大器

汽车级、单通道、24V、25MHz 高输出电流 (150mA) 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.696

OPA2994-Q1
通用运算放大器

汽车级双通道 24V 25MHz 高输出电流 (150mA) 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.038

TLV9044-Q1
通用运算放大器

具有低静态电流 (10μA) 的汽车级、四通道、5.5V、350kHz、超低 1.2V 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.348

TLV9304-Q1
通用运算放大器

汽车级四通道、40V、1MHz 低功耗 (0.15mA) 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.327

TLV9104-Q1
通用运算放大器

汽车级四通道、16V、1.1MHz 低功耗 (0.12mA) 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.377

OPA310-Q1
通用运算放大器

汽车类、单通道、5.5V、3MHz 高输出电流 (150mA) 快速关断运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.224

为何选择我们的通用运算放大器?

checkmark

引脚对引脚封装

借助现有放大器解决方案的引脚对引脚替代方案(采用尺寸小至 0.8mm x 0.8mm 的业界通用封装),可简化您的设计流程。

checkmark

供货连续性

通过我们产能的提升,满足您的高需求量并确保持续供应。

checkmark

产品寿命

我们的库存和制造策略支持我们将放大器的生产维持 20 余年。

checkmark

性能提升

我们的商用器件和专用运算放大器在通用性能和独特功能方面均具有升级规格。

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室
面向模拟工程师的在线课堂,提供 40 多个实践培训和实验室视频
电子书
电子书
模拟工程师口袋参考指南(第五版) (Rev. C)
可用于随时查阅常用模拟电路方案的电子书
document-pdfAcrobat PDF
资源
资源
滤波器设计工具
可在数分钟内设计、优化和仿真完整多级有源滤波器解决方案的工具