主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

LMZM23601

正在供货

采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、1A 降压直流/直流电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM33615 正在供货 3-36V 输入 1-15V 输出 1.5A 同步降压电源模块 New generation device, improved performance

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 15 Switching frequency (min) (kHz) 675 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 15 Switching frequency (min) (kHz) 675 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 97
USIP (SIL) 10 See data sheet
  • 4V 至 36V 宽工作输入电压范围
  • 1.2V 至 15V 可调输出电压和 3.3V 或 5V 固定输出电压选项
  • 1A 输出电流
  • 5V 和 3.3V 输出设计仅需要输入和输出电容器
  • 27mm 2 解决方案尺寸,使用单面布局
  • 28µA 无负载电源电流
  • 2µA 关断电流
  • 电源正常状态标志
  • 外部频率同步
  • 模式选择引脚
    • 强制 PWM 模式可实现恒定频率操作
    • 在轻负载条件下可实现高效率的自动 PFM 模式
  • 内置控制环路补偿、软启动、电流限制和 UVLO
  • 微型 3.8mm × 3mm × 1.6mm 封装
  • 使用 LMZM23601 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 4V 至 36V 宽工作输入电压范围
  • 1.2V 至 15V 可调输出电压和 3.3V 或 5V 固定输出电压选项
  • 1A 输出电流
  • 5V 和 3.3V 输出设计仅需要输入和输出电容器
  • 27mm 2 解决方案尺寸,使用单面布局
  • 28µA 无负载电源电流
  • 2µA 关断电流
  • 电源正常状态标志
  • 外部频率同步
  • 模式选择引脚
    • 强制 PWM 模式可实现恒定频率操作
    • 在轻负载条件下可实现高效率的自动 PFM 模式
  • 内置控制环路补偿、软启动、电流限制和 UVLO
  • 微型 3.8mm × 3mm × 1.6mm 封装
  • 使用 LMZM23601 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMZM23601 集成电感器电源模块专为空间受限型工业应用而设计。该器件提供 5V 和 3.3V 两种固定输出电压以及支持 1.2V 至 15V 范围的可调 (ADJ) 输出电压选项。 LMZM23601 具有 4V 至 36V 的输入电压范围,可提供高达 1000mA 的输出电流。该电源模块使用起来极其简单,只需 2 个外部组件即可实现 5V 或 3.3V 输出设计。 LMZM23601 的所有方面均针对空间受限的性能驱动型、低 EMI 工业应用进行了优化。漏极开路电源正常输出提供了系统状态的真实指示,无需使用附加监控组件,从而节省了成本和布板空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及仅 28µA 的无负载电源电流可确保实现整个负载电流范围的高效率和出色的瞬态响应。为了方便进行输出电流调节, LMZM23601 与 支持 500mA 输出电流的 LMZM23600 之间实现了引脚对引脚兼容。

LMZM23601 集成电感器电源模块专为空间受限型工业应用而设计。该器件提供 5V 和 3.3V 两种固定输出电压以及支持 1.2V 至 15V 范围的可调 (ADJ) 输出电压选项。 LMZM23601 具有 4V 至 36V 的输入电压范围,可提供高达 1000mA 的输出电流。该电源模块使用起来极其简单,只需 2 个外部组件即可实现 5V 或 3.3V 输出设计。 LMZM23601 的所有方面均针对空间受限的性能驱动型、低 EMI 工业应用进行了优化。漏极开路电源正常输出提供了系统状态的真实指示,无需使用附加监控组件,从而节省了成本和布板空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及仅 28µA 的无负载电源电流可确保实现整个负载电流范围的高效率和出色的瞬态响应。为了方便进行输出电流调节, LMZM23601 与 支持 500mA 输出电流的 LMZM23600 之间实现了引脚对引脚兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 3.8mm × 3mm 封装的 LMZM23601 36V、1A 降压直流/直流电源模块 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 28日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 26日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
应用手册 Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019年 6月 3日
技术文章 Advantages of using nonisolated DC/DC power buck modules in DAQ applications PDF | HTML 2019年 1月 15日
技术文章 Enhancing DAQ performance for grid protection, control and monitoring equipment us PDF | HTML 2018年 12月 11日
技术文章 How to use a voltage reference as a voltage regulator PDF | HTML 2018年 12月 4日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
应用手册 Inverting Application for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018年 10月 19日
应用手册 EMI Mitigation Techniques Using the LMZM23601 2018年 6月 9日
用户指南 User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018年 3月 27日
技术文章 Should you power your industrial sensors with a linear or switching regulator? PDF | HTML 2018年 2月 21日
技术文章 Design a second-stage filter for sensitive applications PDF | HTML 2018年 1月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZM23601EVM — LMZM23601 4V 至 36V 输入、1A 电源模块评估板

LMZM23601 器件是一款简单易用的直流/直流转换器模块,非常适合布板
空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23601 评估板是经过完全组装和测试的平台,有助于评估 LMZM23601 微型模块可调输出电压版的特性和性能。此 EVM 接受 4V 至 36V 输入电压,并在 1A 的最大负载下提供可选的输出电压(2.5V、3.3V、5.0V、12V 或 15V)。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMZM23601V3EVM — 36V 最大输入、3.3V 输出、1A 直流/直流模块评估板

The LMZM23601 device is a simple, and easy-to-use DC-DC converter module ideal for applications where board space is limited and an efficient power conversion is needed. The LMZM23601V3EVM evaluation board is a fully assembled and tested platform to help evaluate the features and performance of the (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMZM23601V5EVM — 36V 最大输入、5V 输出、1A 直流/直流模块评估板

LMZM23601 器件是简单易用的直流/直流转换器模块,非常适合布板空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23601V5EVM 评估板是经过完全组装和测试的平台,有助于评估 5V 固定输出电压、1A 电流版 LMZM23601 模块的特性和性能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01629 — 适用于伺服驱动器,并采用智能栅极驱动参考设计的 48V/500W 三相逆变器

对于最高可驱动 60VDC 的紧凑型直流供电驱动器而言,效率、保护和集成度均为重要的设计因素。此参考设计展示了一款三相逆变器,其具有 48V 标称直流输入电压和 10ARMS 输出电流。带有集成降压转换器的 100V 智能三相栅极驱动器 DRV8350R 和带有六个超低栅极电荷的 100V NexFET™ 功率 MOSFET 可实现高效的功率级。通过 DRV8350R 的内部保护特性,可为功率级在电机端子之间及电机端子与地面之间提供过热、过流和短路保护。使用 INA240,实现精密相电流检测。所配接口为 3.3V I/O,用于连接 C2000™ MCU 之类的主机 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

此参考设计显示了适用于能超过 12.8GSPS 的极高速 DAQ 系统的高效率、低噪声 5 轨电源设计。该电源的直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而使输入电流纹波最小并控制频率成分。此外,它还使用高性能 HotRod™ 封装技术将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降到了最低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010057 — 超声波智能探头电源参考设计

医疗成像领域的巨大技术进步和高集成度,特别是手持式超声波智能探头的出现,促使工程师开发出高效率、抗噪声的小尺寸电源解决方案。此参考设计阐述了端到端电源和数据解决方案,适用于我们采用 TX7332 发送芯片和 AFE5832LP 接收芯片的高性能 128 通道 Tx/64 通道 Rx 超声波智能探头。通过 5V USB Type-C™ 输入,电源树可生成用于发送的单级无变压器高压(高达 +/-80V,并且高度小于 5mm)以及用于 AFE 和 FPGA 的负载点低压。此设计可实现低噪声(纹波电压小于 10mV)高效电源轨并提高热性能(温升小于 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01633 — 适用于交流/伺服驱动器的紧凑可编程 4-20mA 和 +/-10V 模拟输出参考设计

该参考设计实现了一个适用于交流逆变器驱动器和伺服驱动器的小型双通道可配置模拟电压和电流输出模块。与使用多个运算放大器以及无源组件相比,使用集成式工业输出驱动器 XTR305 有助于实现小外形尺寸。输出可通过主机 MCU(如 C2000™ MCU)编程为 ±10V 或 4mA 至 20mA,或使用跳线手动配置。错误标志和输出负载监控功能使其成为一款稳健的设计。同一通道还可配置为 ±10V 或 4mA 至 20mA 的模拟输入。接口适用于 C2000 LaunchPad™ 开发套件。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USIP (SIL) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频