数据表
LMR33630
- 提供功能安全
- 专用于条件严苛的工业应用
- 输入电压范围:3.8V 至 36V
- 输出电压范围:1V 至 24V
- 输出电流:3A
- 75mΩ/50mΩ RDS-ON 功率 MOSFET
- 峰值电流模式控制
- 最短导通时间很短,只有 68ns
- 频率:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
- 结温范围为 –40°C 至 +125°C
- 低 EMI 和低开关噪声
- 集成补偿网络
- 低 EMI 和开关噪声
- HotRod™ 封装
- 并行输入电流路径
- 可在所有负载下进行高效电源转换
- 峰值效率 > 95%
- 低至 25µA 的工作静态电流
- 灵活的系统接口
- 电源正常状态标志和精密使能端
- 使用 TPSM53603 模块缩短产品上市时间
- 使用 LMR33630 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR33630 SIMPLE SWITCHER 稳压器是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,可提供出色的效率,适用于条件严苛的工业应用。LMR33630 能够使用高达 36V 的输入电压驱动高达 3A 的负载电流,还以超小的解决方案尺寸提供出色的轻负载效率和输出精度。电源正常状态标志和精密使能端等特性有助于实现灵活而又易用的解决方案,适用于广泛的应用。LMR33630 在轻负载条件下自动折返频率以提高效率。此器件通过集成技术省去了大部分外部元件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LMR33630 采用 8 引脚 HSOIC 封装和具有可湿性侧面的 12 引脚 3mm × 2mm 新一代 VQFN 封装。该器件还具有符合 AEC-Q100 标准的版本。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR33630ADDAEVM — LMR33630 同步降压转换器评估模块
LMR33630ADDAEVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR33630 同步降压转换器。LMR33630 解决方案尺寸非常小,但是效率和精确性非常出色。
用户指南: PDF
评估板
LMR33630ARNXEVM — LMR33630 同步降压转换器评估模块
The LMR33630 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630A 400kHz synchronous step-down converter. The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
用户指南: PDF
评估板
LMR33630CDDAEVM — LMR33630 同步降压转换器评估模块
LMR33630 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR33630 同步降压转换器。LMR33630 解决方案尺寸非常小,但是效率和精确性非常出色。
用户指南: PDF
评估板
LMR33630CRNXEVM — LMR33630 同步降压转换器评估模块
The LMR33630 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630C 2.1MHz synchronous step-down converter. The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
用户指南: PDF
仿真模型
LMR33630A Non-Inverting and inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBF6A.ZIP (159 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR33630A Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBF9A.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR33630B Inverting and Non-Inverting PSpice Transient Model
SNVMBH2.ZIP (127 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR33630B Unencrypted PSpice Inverting and Non-Inverting Transient Model
SNVMBH1.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR33630C Unencrypted PSpice Inverting and Non-Inverting Transient Model (Rev. A)
SNVMBG5A.ZIP (128 KB) - PSpice Model
计算工具
计算工具
SNVR484 — LMR336x0 Component Calculator
支持的产品和硬件
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
参考设计
TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计
此参考设计提供了一种紧凑的系统设计,可支持高达 ±200kRPM/s 的电机加速和减速(这是许多呼吸机应用中的一项关键要求)。该设计支持许多非板载 C2000 控制器(包括 TMS320F28027F),可实现低成本、无传感器的磁场定向控制 (FOC)。此外,该设计还支持宽输入电压范围(6V 至 28V)以及线路和电池功率调节。为驱动鼓风机和阀门,此设计分别使用了 DRV8323RS 智能栅极驱动器和 DRV8847 电机驱动器。
参考设计
TIDA-010055 — TIDA-010055
该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
参考设计
TIDA-010009 — 适用于伺服驱动器且具有紧凑结构和较高效率的 24V 输入辅助电源参考设计
该参考设计展示了一种生成伺服或交流驱动器所需电源的方法,其中包括模拟和数字 I/O 接口、编码器电源、隔离式收发器和数字处理块。该设计还实现了输入反极性、输出过载和短路保护。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
VQFN-HR (RNX) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点