LMG1210

正在供货

适用于 GaNFET 和 MOSFET、具有 5V UVLO 和可编程死区时间的 1.5A、3A 200V 半桥栅极驱动器

alarm通知 立即订购

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 300 Power switch GaNFET, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 6 Input supply voltage (max) (V) 18 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.01 Rise time (ns) 0.5 Fall time (ns) 0.5 Iq (mA) 0.3 Input threshold TTL Channel input logic TTL/PWM Features Dead time control, Internal LDO Driver configuration Half bridge
Bootstrap supply voltage (max) (V) 300 Power switch GaNFET, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 6 Input supply voltage (max) (V) 18 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.01 Rise time (ns) 0.5 Fall time (ns) 0.5 Iq (mA) 0.3 Input threshold TTL Channel input logic TTL/PWM Features Dead time control, Internal LDO Driver configuration Half bridge
WQFN (RVR) 19 12 mm² 4 x 3
  • 工作频率高达 50MHz
  • 10ns 典型传播延迟
  • 3.4ns 高侧至低侧匹配
  • 4ns 最小脉宽
  • 两个控制输入选项
    • 具有可调死区时间的单个 PWM 输入
    • 独立输入模式
  • 1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流
  • 外部自举二极管可实现灵活性
  • 内部 LDO 可实现对电压轨的适应能力
  • 高 300V/ns CMTI
  • HO 到 LO 的电容小于 1pF
  • UVLO 和过热保护
  • 低电感 WQFN 封装
  • 工作频率高达 50MHz
  • 10ns 典型传播延迟
  • 3.4ns 高侧至低侧匹配
  • 4ns 最小脉宽
  • 两个控制输入选项
    • 具有可调死区时间的单个 PWM 输入
    • 独立输入模式
  • 1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流
  • 外部自举二极管可实现灵活性
  • 内部 LDO 可实现对电压轨的适应能力
  • 高 300V/ns CMTI
  • HO 到 LO 的电容小于 1pF
  • UVLO 和过热保护
  • 低电感 WQFN 封装

LMG1210 是一款 200V 半桥 MOSFET 和氮化镓场效应晶体管 (GaN FET) 驱动器,专为要求超高频率、高效率的 应用 而开发, 具有 可调节死区时间功能、极短的传播延迟以及 3.4ns 高侧/低侧匹配,以优化系统效率。此部件还 具备 一个内部 LDO,可确保 5V 的栅极驱动器电压(而与电源电压无关)。

为了在各种应用中获得 最佳性能,LMG1210 允许设计人员选择最佳的自举二极管对高侧自举电容器充电。当低侧不导通时,内部开关会关闭自举二极管,以有效防止高侧自举过度充电,并将反向恢复电荷降至最低。GaN FET 上额外的寄生电容被最小化至小于 1pF,以减少额外的开关损耗。

该 LMG1210 具有 两种控制输入模式:独立输入模式 (IIM) 和 PWM 模式。在 IIM 中,每个输出都由专用输入独立控制。在 PWM 模式下,两个补偿输出信号由单个输入产生,用户可将每个沿的死区时间从 0ns 调节为 20ns。LMG1210 可在 –40°C 至 125°C 的宽温度范围内运行,并采用低电感 WQFN 封装。

LMG1210 是一款 200V 半桥 MOSFET 和氮化镓场效应晶体管 (GaN FET) 驱动器,专为要求超高频率、高效率的 应用 而开发, 具有 可调节死区时间功能、极短的传播延迟以及 3.4ns 高侧/低侧匹配,以优化系统效率。此部件还 具备 一个内部 LDO,可确保 5V 的栅极驱动器电压(而与电源电压无关)。

为了在各种应用中获得 最佳性能,LMG1210 允许设计人员选择最佳的自举二极管对高侧自举电容器充电。当低侧不导通时,内部开关会关闭自举二极管,以有效防止高侧自举过度充电,并将反向恢复电荷降至最低。GaN FET 上额外的寄生电容被最小化至小于 1pF,以减少额外的开关损耗。

该 LMG1210 具有 两种控制输入模式:独立输入模式 (IIM) 和 PWM 模式。在 IIM 中,每个输出都由专用输入独立控制。在 PWM 模式下,两个补偿输出信号由单个输入产生,用户可将每个沿的死区时间从 0ns 调节为 20ns。LMG1210 可在 –40°C 至 125°C 的宽温度范围内运行,并采用低电感 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMG1205 正在供货 适用于 GaNFET 和 MOSFET、具有 5V UVLO 的 1.2A/5A 90V 半桥栅极驱动器 This device offers a smaller package with similar functionality.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可调节死区时间的 LMG1210 200V、1.5A、3A 半桥 MOSFET 和 GaN FET 驱动器 (适合 工作频率高达 50MHz 的应用) 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 5月 20日
应用手册 在 GaN 半桥电路中实现自举过充预防 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 20日
应用简报 GaN Applications PDF | HTML 2022年 8月 10日
应用简报 GaN Driver Schematic and Layout Recommendations PDF | HTML 2022年 8月 10日
应用简报 Key Parameters and Driving Requirements of GaN FETs PDF | HTML 2022年 8月 4日
应用简报 Nomenclature, Types, and Structure of GaN Transistors PDF | HTML 2022年 8月 4日
应用简报 How GaN Enables More Efficient and Reduced Form Factor Power Supplies PDF | HTML 2022年 8月 2日
应用手册 Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用手册 How to Optimize RF Amplifier Performance Using LMG1210 2019年 10月 3日
应用简报 Achieve Cooler Thermals and Loss of your GaN Half-Bridge with the LMG1210 2019年 5月 23日
应用手册 GaN Gate Driver Layout Help 2019年 5月 23日
应用手册 Get the Most Power from a Half-bridge with High-Frequency Controllable Precision 2018年 12月 5日
应用手册 Optimizing efficiency through dead time control with the LMG1210 GaN driver (Rev. A) 2018年 11月 27日
白皮书 Optimizing multi-megahertz GaN driver design white paper (Rev. A) 2018年 11月 27日
技术文章 The sound of GaN PDF | HTML 2018年 6月 26日
技术文章 GaN drivers – switching faster than today’s technology PDF | HTML 2018年 3月 5日
EVM 用户指南 Using the LMG1210EVM-012 300 V Half-Bridge Driver for GaN 2018年 1月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMG1210EVM-012 — LMG1210 半桥开环评估模块

LMG1210EVM-012 旨在评估适用于 GaN FET 的 LMG1210 兆赫兹级 200V 半桥驱动器。该 EVM 包含两个配置在同一半桥中的氮化镓 FET,它们由单个 LMG1210 驱动。该板上没有控制器。
用户指南: PDF
仿真模型

LMG1210 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNOM615C.ZIP (22427 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMG1210 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SNOM617C.TSC (610 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMG1210 Unencrypted PSPICE Transient Model

SNOM677.ZIP (7 KB) - PSpice Model
CAD/CAE 符号

LMG1210 Altium Deisgn Files

SNOR026.ZIP (3265 KB)
计算工具

SNOR035 LMG1210 Component Design Calculator and Schematic Review

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
半桥驱动器
LMG1210 适用于 GaNFET 和 MOSFET、具有 5V UVLO 和可编程死区时间的 1.5A、3A 200V 半桥栅极驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP22951 — 具有有源钳位的 54V、3kW 相移全桥参考设计

该参考设计是一款基于 GaN 的 3kW 相移全桥 (PSFB) 转换器。此设计在次级侧使用了有源钳位来最大限度地减小同步整流器 (SR) MOSFET 上的电压应力,从而支持使用具有更优品质因数 (FOM) 的较低电压等级 MOSFET。PMP22951 在初级侧使用 30mΩ GaN,并在同步整流器中使用 100V、1.8mΩ GaN。通过使用 TMS320F280049C 实时微控制器,可实现 PSFB 控制。PSFB 转换器在 140kHz 开关频率下运行,可在 385V 输入下实现 97.45% 的峰值效率。
测试报告: PDF
参考设计

PMP21440 — 对比:0.8V/8W GaN 与硅质电源参考设计

该参考设计为客户提供有关电源设计中 GaN 与 SI 使用情况的对比研究。该特定的设计使用 TPS40400 控制器来驱动 CSD87381(对于硅电源)和采用 EPC2111 的 LMG1210(对于 GaN 电源),以提供 0.8V 的电压和 10A 的电流。该设计将硅功率级与 GaN 功率级进行比较,以说明在使用 GaN 进行设计时的设计折衷和必要的优化。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01634 — 适用于高速直流/直流转换器的多兆赫 GaN 功率级参考设计

此参考设计基于 LMG1210 半桥 GaN 驱动器和 GaN 功率的高电子迁移率晶体管 (HEMT),实现了一种多兆赫功率级设计。凭借高效的开关和灵活的死区时间调节,该设计可以显著提高功率密度,同时实现良好的效率和较宽的控制带宽。此功率级设计可广泛应用于众多需要快速响应的空间受限型应用,例如 5G 电信电源、服务器和工业电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RVR) 19 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频