我们的可编程数字信号处理器 (DSP) 可在各种嵌入式实时信号处理应用中运行,包括音频及航天与国防。我们的 DSP 产品包括低功耗单核处理器和高性能多核 DSP 和 Arm SoC,总有一款 DSP 适合您的设计。
按类别浏览
按 DSP 内核选择
为何选择 TI DSP?
实时信号处理
我们的 DSP 支持低至 10ns 的事件响应时间,具有专用的指令。
采用每瓦性能出色的超小封装
在应用中功耗低于 200µW/MHz 的超低功耗 DSP 和 12GFLOPs/W 以上的超高性能 DSP。
性能高效
我们的 DSP 可提供高达 200GFLOPS 和 400GMAC 的性能。
技术资源
白皮书
Very large FFT for TMS320C6678 processors
详细了解超大型 FFT (VLFFT) 演示及其为我们的 C66x DSP 带来的功能。
应用手册
Processor SDK RTOS Audio Benchmark Starter Kit
详细了解在我们的 C66x 和 C674x DSP 器件上对关键音频功能进行基准测试的简单快捷方式。
白皮书
Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper
了解更多关于使用语音作为用户界面以及它如何帮助改变语音处理体验的信息。