LM2904
- 3V 至 36V 的宽电源电压范围(B、BA 版本)
- 静态电流:300 µA/通道(B、BA 版本)
- 单位增益带宽为 1.2 MHz(B、BA 版本)
- 共模输入电压范围包括接地,支持近地直接感测
- 25°C 时的最大输入失调电压为 2mV(BA 版本)
- 25°C 时的最大输入失调电压为 3mV(A、B 版本)
- 内部射频和 EMI 滤波器(B、BA 版本)
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
LM358B 和 LM2904B 器件是行业标准运算放大器 LM358 和 LM2904 的下一代版本,其中包括两个高压 (36V) 运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(300µV,典型值)、对地共模输入范围和高差分输入电压能力。
LM358B 和 LM2904B 运算放大器利用单位增益稳定性、更低的失调电压(最大值为 3mV;LM358BA 和 LM2904BA 的最大值为 2mV)和更低的静态电流(每个放大器为 300µA 典型值)等增强型特性简化了电路设计。高 ESD(2kV,HBM)和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM358B 和 LM2904B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。
LM358B 和 LM2904B 放大器采用微型封装(如 SOT23-8),以及行业标准封装(包括 SOIC、TSSOP 和 VSSOP)。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 行业标准双路运算放大器 数据表 (Rev. AB) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.AB) | PDF | HTML | 2024年 10月 24日 |
模拟设计期刊 | 运算放大器基本稳定性概述 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 25日 | |
模拟设计期刊 | 基本運算放大器穩定性概覽 | PDF | HTML | 2024年 10月 9日 | |||
模拟设计期刊 | 기본 연산 증폭기 안정성에 대한 개요 | PDF | HTML | 2024年 10月 9日 | |||
技术文章 | Simplifying high-voltage sensing with Hall-effect current sensors | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |||
应用手册 | LM324 和 LM358 器件应用设计指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 8月 1日 | |
技术文章 | The next evolution in automotive op amps | PDF | HTML | 2021年 4月 14日 | |||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOP (PS) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
— (—) | — |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点