TPS7H3301-SP

正在供货

耐辐射 QMLV、2.3V 至 3.5V 输入、3A 灌电流和拉电流 DDR 终端 LDO 稳压器

产品详情

DDR memory type DDR2, DDR3, DDR4 Control mode S3, S4/S5 Iout VTT (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 18 Output VREF, VTT Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 3.5 Features Complete Solution, Shutdown Pin for S3 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Regulator type Linear Regulator Vin bias (max) (V) 3.5 Vin bias (min) (V) 2.375 Vout VTT (min) (V) 0.6
DDR memory type DDR2, DDR3, DDR4 Control mode S3, S4/S5 Iout VTT (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 18 Output VREF, VTT Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 3.5 Features Complete Solution, Shutdown Pin for S3 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Regulator type Linear Regulator Vin bias (max) (V) 3.5 Vin bias (min) (V) 2.375 Vout VTT (min) (V) 0.6
CFP (HKR) 16 105.6 mm² 11 x 9.6
  • 5962R14228(1):
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 符合高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID) 标准
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子栅穿 (SEGR)、单粒子烧毁 (SEB) 对于 LET 的抗扰度 = 70MeV-cm2/mg(2)
    • 单粒子瞬变 (SET)、单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子翻转 (SEU) 特征值为 70MeV-cm2/mg(2)
  • 支持 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 端接应用
  • 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电源轨(3)
  • 低至 0.9V 的独立低压输入(VLDOIN),可提高电源效率(3)
  • 3A 灌电流和拉电流终端稳压器包含压降补偿功能
  • 可实现电源时序的使能输入和电源正常输出
  • VTT 终端稳压器
    • 输出电压范围:0.5 至 1.75V
    • 3A 灌电流和拉电流
  • 具有检测输入的精密集成分压器网络
  • 遥感 (VTTSNS)
  • VTTREF 缓冲基准
    • 相对于 VDDQSNS (±3mA) 的精度为 49% 至 51%

    • ±10mA 灌电流和拉电流
  • 集成了欠压锁定 (UVLO) 和过流限制 (OCL) 功能
  • 5962R14228(1):
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 符合高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID) 标准
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子栅穿 (SEGR)、单粒子烧毁 (SEB) 对于 LET 的抗扰度 = 70MeV-cm2/mg(2)
    • 单粒子瞬变 (SET)、单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子翻转 (SEU) 特征值为 70MeV-cm2/mg(2)
  • 支持 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 端接应用
  • 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电源轨(3)
  • 低至 0.9V 的独立低压输入(VLDOIN),可提高电源效率(3)
  • 3A 灌电流和拉电流终端稳压器包含压降补偿功能
  • 可实现电源时序的使能输入和电源正常输出
  • VTT 终端稳压器
    • 输出电压范围:0.5 至 1.75V
    • 3A 灌电流和拉电流
  • 具有检测输入的精密集成分压器网络
  • 遥感 (VTTSNS)
  • VTTREF 缓冲基准
    • 相对于 VDDQSNS (±3mA) 的精度为 49% 至 51%

    • ±10mA 灌电流和拉电流
  • 集成了欠压锁定 (UVLO) 和过流限制 (OCL) 功能

TPS7H3301-SP 是一款具有内置 VTTREF 缓冲器的 TID 和 SEE 耐辐射双倍数据速率 (DDR) 3A 终端稳压器。该稳压器专门设计用于为单板计算机、固态记录器和有效载荷处理等航天 DDR 端接应用提供完整的紧凑型低噪声解决方案。

TPS7H3301-SP 支持使用 DDR、DDR2、DDR3 和 DDR4 的 DDR VTT 端接应用。凭借快速瞬态响应,TPS7H3301-SP VTT 稳压器可在读取/写入状态下提供非常稳定的电源。在瞬变期间,VTTREF 电源的快速跟踪功能可以更大限度地减少 VTT/Vo 和 VTTREF 之间的任何失调电压。为了实现简单的电源时序,TPS7H3301-SP 中集成了使能输入和电源正常输出 (PGOOD)。PGOOD 输出是开漏输出,因此可在所有电源进入稳压状态时将其与多个开漏输出相连来进行监控。使能信号还可用于在挂起至 RAM (S3) 断电模式期间使 VTT/Vo 放电。

TPS7H3301-SP 是一款具有内置 VTTREF 缓冲器的 TID 和 SEE 耐辐射双倍数据速率 (DDR) 3A 终端稳压器。该稳压器专门设计用于为单板计算机、固态记录器和有效载荷处理等航天 DDR 端接应用提供完整的紧凑型低噪声解决方案。

TPS7H3301-SP 支持使用 DDR、DDR2、DDR3 和 DDR4 的 DDR VTT 端接应用。凭借快速瞬态响应,TPS7H3301-SP VTT 稳压器可在读取/写入状态下提供非常稳定的电源。在瞬变期间,VTTREF 电源的快速跟踪功能可以更大限度地减少 VTT/Vo 和 VTTREF 之间的任何失调电压。为了实现简单的电源时序,TPS7H3301-SP 中集成了使能输入和电源正常输出 (PGOOD)。PGOOD 输出是开漏输出,因此可在所有电源进入稳压状态时将其与多个开漏输出相连来进行监控。使能信号还可用于在挂起至 RAM (S3) 断电模式期间使 VTT/Vo 放电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7H3302-SEP 正在供货 耐辐射、2.3V 至 3.5V 输入、3A 灌电流和拉电流 DDR 终端 LDO 稳压器 -SEP plastic package with reduced TID and SEE radiation performance
TPS7H3302-SP 正在供货 耐辐射、QMLP、2.3V 至 3.5V 输入、3A 灌电流和拉电流 DDR 端接 LDO 稳压器 QMLP plastic package with same radiation performance

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H3301-SP 具有内置 VTTREF 缓冲器的 灌电流和拉电流耐辐射 3A DDR 终端稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 12月 19日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3301-SP and TPS7H3302-SP Single-Event Effects Radiation Report (Rev. C) 2024年 1月 26日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3301-SP Neutron Displacement Damage Characterization 2019年 4月 12日
* SMD TPS7H3301-SP SMD 5962-14228 2016年 7月 8日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3301-SP Total Ionizing Dose Radiation Report 2016年 7月 1日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 28日
选择指南 TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
应用手册 使用航天级电源元件为 AMD Kintex XQRKU060 FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 9日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microchip RT PolarFire FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 21日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microsemi RTG4 FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 1日
应用手册 适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天级电源解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 1日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
EVM 用户指南 TPS7H3301EVM-CVAL User's Guide (Rev. B) 2020年 10月 30日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
应用手册 DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A) 2020年 7月 9日
应用手册 Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form PDF | HTML 2020年 5月 18日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
应用手册 External Soft-Start Circuit for TPS7H3301-SP Power-Up Sequencing Applications 2016年 7月 7日
技术文章 7 things to know about spacecraft subsystems before your next trip to Mars PDF | HTML 2016年 7月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H3301EVM-CVAL — TPS7H3301-SP DDR 终端 LDO 稳压器评估模块

TPS7H3301-SP 拉/灌双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器,用于满足低噪声应用的系统需求。

集成解决方案,系统解决方案尺寸更小、效率更高、简单的系统设计集成。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — 适用于 Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 和 TI 电源的 Alpha Data Systems 航空级 FPGA 开发套件

这是一款适用于 Xilinx® XQRKU060 FPGA(工业 -1 速度级)的开发套件。ADA-SDEV-KIT2 采用模块化电路板设计,具有 XRTC 兼容配置模块、两个 FMC 连接器、DDR3 DRAM、系统监控、航空级 TI 电源管理和温度感应解决方案。
仿真模型

TPS7H3301-SP PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMBF1B.ZIP (116 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7H3301-SP Unencrypted PSPICE Transient Model

SLVMDD2.ZIP (196 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC650 TPS7H3301-SP Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DDR 存储器电源 IC
TPS7H3301-SP 耐辐射 QMLV、2.3V 至 3.5V 输入、3A 灌电流和拉电流 DDR 终端 LDO 稳压器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HKR) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频