主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS65988

正在供货

具有集成电源开关的双端口 USB-C® 电力输送控制器

产品详情

Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Alternate mode Yes External power-path control GPIO, I2C Data role DFP, DRD, UFP Internal power path 20 V 5 A Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -10 to 75
Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Alternate mode Yes External power-path control GPIO, I2C Data role DFP, DRD, UFP Internal power path 20 V 5 A Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -10 to 75
VQFN (RSH) 56 49 mm² 7 x 7
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
      • TID#:1099
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • TPS65988 是一款可完全配置的双端口 USB PD 器件控制器
    • 源端口和接收端口能力可高达 20V/5A
    • 交替模式支持
      • DisplayPort
    • 通过 GPIO 或 I2C 控制外部直流/直流电源、高速数据多路复用器及其他外设
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65988 的 GUI 工具 TPS65988X-CONFIG
    • 电源管理
      • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
      • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成两个 5V 至 20V、5A、25mΩ 双向开关
    • UL2367 认证编号:20190107-E169910
    • IEC62368-1 认证编号:US-34617-UL
  • 集成强大的电源路径保护
    • 20V/5A 电源路径配置为接收端口时,集成了反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率控制
    • 20V/5A 电源路径配置为源端口时,集成了欠压保护、过压保护和提供浪涌电流保护的电流限制
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 13 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 3.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
    • 1 个 I2C 主要或次级端口
    • 只有 1 个 I2C 主要端口
    • 只有 1 个 I2C 次级端口
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
      • TID#:1099
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • TPS65988 是一款可完全配置的双端口 USB PD 器件控制器
    • 源端口和接收端口能力可高达 20V/5A
    • 交替模式支持
      • DisplayPort
    • 通过 GPIO 或 I2C 控制外部直流/直流电源、高速数据多路复用器及其他外设
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65988 的 GUI 工具 TPS65988X-CONFIG
    • 电源管理
      • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
      • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成两个 5V 至 20V、5A、25mΩ 双向开关
    • UL2367 认证编号:20190107-E169910
    • IEC62368-1 认证编号:US-34617-UL
  • 集成强大的电源路径保护
    • 20V/5A 电源路径配置为接收端口时,集成了反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率控制
    • 20V/5A 电源路径配置为源端口时,集成了欠压保护、过压保护和提供浪涌电流保护的电流限制
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 13 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 3.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
    • 1 个 I2C 主要或次级端口
    • 只有 1 个 I2C 主要端口
    • 只有 1 个 I2C 次级端口

TPS65988 是一款高度集成和独立的双端口 USB Type-C 和功率传输 (PD) 控制器,可为单个 USB Type-C 连接器提供线缆插拔和方向检测功能。进行线缆检测时, TPS65988 会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测和 USB PD 协商完成后, TPS65988 会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。 TPS65988 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。 TPS65988 还会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。

TPS65988 是一款高度集成和独立的双端口 USB Type-C 和功率传输 (PD) 控制器,可为单个 USB Type-C 连接器提供线缆插拔和方向检测功能。进行线缆检测时, TPS65988 会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测和 USB PD 协商完成后, TPS65988 会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。 TPS65988 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。 TPS65988 还会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS25751 正在供货 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.1 控制器 For applications requiring USB-C Power Delivery and no support for alternate modes

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65988 双端口、具有集成拉电流和灌电流电源路径、支持 USB3 和交替模式的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 13日
应用手册 TPS65988DH:具有功率平衡功能的集成式 Type-C PD 双端口壁式插座 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 13日
白皮书 A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 25日
应用手册 TPS65987 和 TPS65988 USB 电力输送控制器硬件设计指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 12月 2日
应用手册 TPS65987D GPIO 事件 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 2日
应用手册 TPS6598x USB PD 电源协商和多端口拉电流/灌电流行为应用手册 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 7日
用户指南 TPS659xx 应用程序自定义工具 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2020年 10月 23日
应用手册 TPS65988 BC1.2 Implementation Guideline (Rev. A) 2020年 1月 16日
应用手册 USB Power Delivery - Compliance Tests (Rev. A) 2019年 9月 25日
应用手册 TPS65987/8 Power and Data Role Swaps 2019年 6月 10日
应用手册 TPS6598x Dead Battery Application Note 2018年 12月 20日
应用手册 TPS65987 and TPS65988 SPI Flash Firmware Update Over I2C (Rev. A) 2018年 10月 17日
应用手册 TPS65987D and TPS65988 User Alternate Modes (Rev. A) 2018年 9月 14日
用户指南 TPS65987DDH and TPS65988DH Host Interface Technical Reference Manual (Rev. B) 2018年 9月 14日
白皮书 Fast role swap power architecture white paper 2018年 8月 20日
应用手册 PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B) 2018年 7月 31日
应用手册 TPS65988 and TPS65987D PD3.0 Fast Role Swap 2018年 7月 30日
应用手册 Using I2C Master in TPS65987D and TPS65988 PD Controllers 2018年 7月 25日
应用手册 TPS65987D, TPS65988 Power Path Performance and Protection 2018年 5月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

IDE、配置、编译器或调试器

TPS6598X-CONFIG TPS65982 Configuration Tool

What you need to get started:

Step 1: Watch the TPS6598X GUI tool videos
Step 2: Download the TPS6598X GUI
Step 3: Order the USB-C-PD-DUO-EVM and read the user's guide
Step 4: Watch the EVM Tutorial


The TPS6598x configuration tool assists in the design phase by providing a GUI interface to configure (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS65981 USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65987D 具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送控制器 TPS65988 具有集成电源开关的双端口 USB-C® 电力输送控制器
硬件开发
评估板
TPS65981EVM TPS65981 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM TPS65982-EVM TPS65982 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器电源开关和高速多路复用器 EVM USB-C-PD-DUO-EVM Power DUO source and sink evaluation module
软件
IDE、配置、编译器或调试器
TPS6598X-CONFIG TPS6598x 配置工具
仿真模型

TPS65988 IBIS Model

SLVMC47.ZIP (29 KB) - IBIS Model
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
VQFN (RSH) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频