TPS53915

正在供货

具有 PMBus 的 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 12 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 1350 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 12 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 1350 Duty cycle (max) (%) 80
VQFN-CLIP (RVE) 28 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 集成的 13.8mΩ 和 5.9mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 支持 12A 连续输出电流
  • 可通过 PMBus
    • 来调节:电压裕量和调节
    • 软启动时间
    • 加电延迟
    • VDD 欠压闭锁 (UVLO) 电平
    • 故障报告
    • 开关频率
  • 支持所有陶瓷输出电容
  • 基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • D-CAP3控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
  • 针对轻负载时高效率的自动跳跃 Eco-mode模式
  • 针对严格输出纹波和电压要求的强制连续传导模式 (FCCM)
  • 8 个介于
    200kHz 至 1MHz 之间的可选频率设置
  • 3.5mm × 4.5mm, 28 引脚,四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • 服务器和云计算负载点 (POL) 产品
  • 宽带、网络互联及光纤通信基础设施
  • 输入输出 (I/O) 电源
  • 在 WEBENCH 设计中心中提供支持

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成的 13.8mΩ 和 5.9mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 支持 12A 连续输出电流
  • 可通过 PMBus
    • 来调节:电压裕量和调节
    • 软启动时间
    • 加电延迟
    • VDD 欠压闭锁 (UVLO) 电平
    • 故障报告
    • 开关频率
  • 支持所有陶瓷输出电容
  • 基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • D-CAP3控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
  • 针对轻负载时高效率的自动跳跃 Eco-mode模式
  • 针对严格输出纹波和电压要求的强制连续传导模式 (FCCM)
  • 8 个介于
    200kHz 至 1MHz 之间的可选频率设置
  • 3.5mm × 4.5mm, 28 引脚,四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • 服务器和云计算负载点 (POL) 产品
  • 宽带、网络互联及光纤通信基础设施
  • 输入输出 (I/O) 电源
  • 在 WEBENCH 设计中心中提供支持

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS53915 是一款具有自适应接通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸,同步降压转换器。此器件使空间受限电源系统易于使用,并且外部组件数量较少。

该器件 特有 高性能集成 MOSFET、精度为 0.5% 的 0.6V 电压基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括:极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且无需补偿。此外,该器件还 具备 可编程性和故障报告特性,这些特性通过 PMBus实现,以简化电源设计。

强制持续传导模式有助于满足数字信号处理器 (DSP) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 性能实现所要求的严格电压调节精度。TPS53915 采用 28 引脚 QFN 封装,并且在 -40°C 至 85°C 的环境温度范围内额定运行。

TPS53915 是一款具有自适应接通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸,同步降压转换器。此器件使空间受限电源系统易于使用,并且外部组件数量较少。

该器件 特有 高性能集成 MOSFET、精度为 0.5% 的 0.6V 电压基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括:极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且无需补偿。此外,该器件还 具备 可编程性和故障报告特性,这些特性通过 PMBus实现,以简化电源设计。

强制持续传导模式有助于满足数字信号处理器 (DSP) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 性能实现所要求的严格电压调节精度。TPS53915 采用 28 引脚 QFN 封装,并且在 -40°C 至 85°C 的环境温度范围内额定运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS548A20 正在供货 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Offers a wider VIN and temperature range with a higher current and frequency synchronization.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS53515 正在供货 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Offers same functionality without PMBus.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS53915 具有 PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V(4.5V 至 25V 偏置)输入、12A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2016年 8月 16日
用户指南 TPS53915 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 11月 8日
应用手册 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 4月 1日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
应用手册 Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
应用手册 Accuracy-Enhanced Ramp-Generation Design for D-CAP3 Modulation (Rev. A) 2016年 4月 25日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
白皮书 Choosing the Right Variable Frequency Buck Regulator Control Strategy 2015年 10月 2日
技术文章 Select the correct PMBus POL solution for your application PDF | HTML 2015年 8月 3日
应用手册 Not All Jitter Is Created Equal (Rev. A) 2015年 7月 4日
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015年 6月 16日
技术文章 D-CAP3 – A sequel better than the original PDF | HTML 2015年 5月 7日
应用手册 D-CAP(TM) Mode With All-Ceramic Output Capacitor Application 2011年 2月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53915EVM-587 — TPS53915EVM-587 单路同步降压转换器评估模块

TPS53915EVM-587 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS53915 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 12A,采用 4.5x3.5mm QFN 封装。此电路板包含可轻松评估使能和模式选择功能的跳线,还具有可方便探测关键波形的测试点。TPS53915EVM 还可与 Fusion Digital Power™ Designer 相连接,对 PMBus 接口进行评估。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
仿真模型

TPS53915 PSpice Transient Model

SLUM411.ZIP (129 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS53915 TINA-TI Startup Transient Reference Design (Rev. A)

SLUM412A.TSC (235 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS53915 TINA-TI Steady State Transient Reference Design

SLUM556.TSC (239 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS53915 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLUM413A.ZIP (77 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLURB03 TPS53513 TPS53515 TPS53915 Excel Calculator and Layout Checklist

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS53513 1.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS53515 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS53915 具有 PMBus 的 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-CLIP (RVE) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频