TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TLV2365-Q1
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

具有轨到轨输入和输出的汽车级双通道 50MHz 单电源放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.46

TLV1831-Q1
比较器

Automotive, single, high-speed, high-voltage push-pull comparator

价格约为 (USD) 1ku | 0.484

TPS3842
监控器和复位 IC

具有可编程延迟和抗尖峰脉冲的 42V、小尺寸毫微功耗欠压监控器

价格约为 (USD) 1ku | 0.521

DLPC8445
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLP display controller for DLP472TP (0.47-inch 4K) DMD

价格约为 (USD) 1ku | 50

ISOM8117-Q1
光学仿真器

具有 255% 至 380% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

价格约为 (USD) 1ku | 0.36

TMUX582F-SEP
模拟开关和多路复用器

具有可调故障阈值、抗辐射能力、±60V 保护和闩锁效应抑制功能的 8:1 多路复用器

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

23%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$52M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2022 年的准确数据