TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TXG4042-Q1
固定方向电压转换器

具有 2/2 配置的汽车级 ±40V、4 位固定方向接地偏移容差电压电平转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.311

TCAN857-Q1
CAN 收发器

适用于成本优化型设计且具有静音模式的汽车级 CAN 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.198

HDC3120
湿度传感器

±0.5%RH 精度模拟输出湿度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.78

LMG2652
氮化镓 (GaN) 功率级

具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V、140mΩ GaN 半桥

价格约为 (USD) 1ku | 4.99

AM62P-Q1
基于 Arm 的处理器

具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC

价格约为 (USD) 1ku | 24.5

20 1 月 2025 | 公司博客
“小小TI人”,跟着爸妈上班行,智慧探索奇妙芯
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。