TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
LMK1D2102L
时钟缓冲器

低附加抖动 LVDS 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 3.51

TPS548B23
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

4V 至 16V、20A 同步降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 1.49

TPS26750
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.1 控制器

价格约为 (USD) 1ku | 1.05

TRF1305B1
射频 FDA

具有共模控制的直流至 7.2GHz、3dB BW、10dB 增益、全差分射频放大器

价格约为 (USD) 1ku | 12.29

BQ51013C-Q1
电池充电器 IC

符合 WPC 2.0 标准的汽车类完全集成式无线电源接收器 IC

价格约为 (USD) 1ku | 1.401

REF80
串联电压基准

Temperature-controlled buried-Zener reference with 0.05ppm/°C drift and <1ppm stability

价格约为 (USD) 1ku | 63.79

16 9 月 2024 | 公司博客
用“芯”创造可持续发展的未来
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

23%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$52M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2022 年的准确数据