TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TPUL2T323
可配置门

2 通道单稳 RC 可配置脉冲发生器(脉冲宽度可调节至 1000 倍)

价格约为 (USD) 1ku | 0.22

SN74AHC1G86B-EP
XOR(异或)门

增强型产品单通道双输入、2V 至 5.5V 异或门

价格约为 (USD) 1ku | 0.64

BQ25630
电池充电器 IC

具有 USB Type-C® 检测功能的 I²C 单节 5A 降压电池充电器

价格约为 (USD) 1ku | 1.48

TPUL2G123-Q1
单稳态多谐振荡器

具有多谐振荡器汽车级的 2 通道单稳态、可重新触发脉冲发生器

价格约为 (USD) 1ku | 0.18

SN74AHC1G02B-EP
或非门

增强型产品单通道双输入、2V 至 5.5V 或非门

价格约为 (USD) 1ku | 0.61

TMUXS7614D
模拟开关和多路复用器

具有 1.8V 逻辑电平的 50V、SPI 控制型、1Ω RON、高密度、1:1 (SPST)、8 通道精密开关

价格约为 (USD) 1ku | 11.72

24 3 月 2025 | 公司博客
德州仪器工程师和领导者们凭借专业技术知识、商业专长以及亲身参与,助力女性学生迈向 STEM 职业道路,获得了德州仪器的最高志愿者奖项。
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。