TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TPS62914-Q1
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

配备集成式铁氧体磁珠滤波器的汽车级 3V 至 17V 输入、4.5A 低噪声低纹波降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 1.35

SN74AHC240-Q1
反向缓冲器和驱动器

具有三态输出的汽车级八通道 2V 至 5.5V 反相器

价格约为 (USD) 1ku | 0.205

ADS7038H
Precision ADCs

8-channel, 1.5MSPS, 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with SPI, GPIOs and CRC

价格约为 (USD) 1ku | 3.2

SN74ACT596-Q1
移位寄存器

汽车级 4.5V 至 5.5V、8 位串行输入并行输出移位寄存器

价格约为 (USD) 1ku | 0.191

SN74ACT139
数字多路信号分离器和解码器

双通道 2 线至 4 线解码器和多路信号分离器

价格约为 (USD) 1ku | 0.15

SN74ACT17
同相缓冲器和驱动器

具有施密特触发输入的 6 通道缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.07

20 1 月 2025 | 公司博客
“小小TI人”,跟着爸妈上班行,智慧探索奇妙芯
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。