TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
LMX1205
射频 PLL 与合成器

具有 JESD204 支持和可编程时钟延迟的低噪声、高频缓冲器/倍频器/分频器

价格约为 (USD) 1ku | 145

LMR60420
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

具有低 Iq、高效率和超低 Cout 的 36V、2A 同步降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.63

UCC57102Z-Q1
低侧驱动器

Low-side 3A/3A driver with desaturation protection and 12V undervoltage lockout

价格约为 (USD) 1ku | 0.55

UCC33420-Q1
隔离式电源模块(集成变压器)

具有集成变压器的汽车级 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式直流/直流模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.534

CDC6C
Oscillators

Low-power, low-jitter, bulk-acoustic-wave (BAW), fixed-frequency LVCMOS oscillator

价格约为 (USD) 1ku | 0.35

LMG3650R035
氮化镓 (GaN) 功率级

650V 35mΩ, TOLL packaged GaN FET with integrated driver, protection and zero-voltage detection

价格约为 (USD) 1ku | 10.668

6 12 月 2024 | 公司博客
来自德州仪器的三名员工,分享了自己不同职业发展阶段的心得,以及如何利用自己独特的技能和经验发挥重要的影响。
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。