新产品
Arm Cortex-R MCU
Dual-core Arm Cortex-R5F MCU up to 400 MHz with opTI-flash and real-time control
价格约为 (USD) 1ku | 10.012
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
36V 1A synchronous buck converter with low Iq and high efficiency with minimized COUT
价格约为 (USD) 1ku | 0.57
数字信号处理器 (DSP)
具有 Arm® Cortex®-A53、Cortex-R5F 和 LPDDR4 的汽车级 40GFLOPS DSP 音频处理器
价格约为 (USD) 1ku | 22.54
我们的企业公民责任承诺
90%
的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。
22%
温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。
$62M
美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。
中国企业公民责任承诺
3550万
人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。
410
位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。
983
位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。
*除特别说明,均表示截至2023年的数据。