TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TAC5111-Q1
音频编解码器

具有 105dB 动态范围 ADC、114dB 动态范围 DAC 的汽车级低功耗单声道音频编解码器

价格约为 (USD) 1ku | 1.45

UCC27624V
芯片与晶圆服务

具有 8V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的 5A/5A 双通道栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.35

LMK3H0102-Q1
时钟发生器

采用体声波 (BAW) 技术、符合 PCIe 第 6 代标准的汽车级无基准时钟发生器

价格约为 (USD) 1ku | 1.49

TPS7A56
线性和低压降 (LDO) 稳压器

6A, low-input-voltage, low-noise, high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator

价格约为 (USD) 1ku | 5.74

DRV81080-Q1
电磁阀驱动器

具有跛行回家功能的汽车级 40V、330mA/通道 8 通道高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.01

UCC5350L-Q1
隔离式栅极驱动器

适用于 SiC/IGBT 扩展封装的汽车级 ±10A 单通道隔离式栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.70

24 3 月 2025 | 公司博客
德州仪器工程师和领导者们凭借专业技术知识、商业专长以及亲身参与,助力女性学生迈向 STEM 职业道路,获得了德州仪器的最高志愿者奖项。
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。