TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TPSM82843
电源模块(集成电感器)

具有集成电感器的 275nA IQ、0.4V 至 3.6V 可选 VOUT、600mA 降压转换器模块

价格约为 (USD) 1ku | 0.95

REF80
串联电压基准

Temperature-controlled buried-Zener reference with 0.05ppm/°C drift and <1ppm stability

价格约为 (USD) 1ku | 63.79

TPLD1201-Q1
可编程逻辑器件 (PLD)

具有八个通用输入或输出的汽车级可编程逻辑器件

价格约为 (USD) 1ku | 0.401

MSPM0C1103-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

具有 8KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、LIN 的汽车级 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.285

TUSB564-Q1
USB 转接驱动器和多路复用器

适用于灌电流侧的汽车 USB Type-C 8.1Gbps DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关

价格约为 (USD) 1ku | 3.847

TPS1213-Q1
高侧开关控制器

具有低功耗模式和可调节短路保护功能的汽车类 45V 低 IQ 高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.429

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

23%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$52M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2022 年的准确数据