TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
LM61495T-Q1
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

用于双面散热且采用热增强型封装的汽车级 10A 低 EMI 降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 2.35

OPA2994-Q1
通用运算放大器

汽车级双通道 24V 25MHz 高输出电流 (150mA) 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.038

TPSI31P1-Q1
固态继电器

具有 15V 栅极驱动器和辅助电源的汽车级增强型隔离式有源预充电控制器

价格约为 (USD) 1ku | 2.85

LMH1239
串行数字接口 (SDI) IC

具有集成时钟恢复器的 12G SDI 双路电缆均衡器

价格约为 (USD) 1ku | 28.95

TLV3603-EP
比较器

具有推挽输出的增强型产品 2.5ns 单通道比较器

价格约为 (USD) 1ku | 8

TSD24C
TVS 二极管

Bidirectional 24V Surge Protection Diode in SOD323 Package

价格约为 (USD) 1ku | 0.05

16 9 月 2024 | 公司博客
用“芯”创造可持续发展的未来
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。