TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
AMC0330R-Q1
隔离式放大器

用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.6

DRV81602-Q1
电磁阀驱动器

具有跛行回家功能的汽车级 40V、6 通道可配置、2 通道低侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.402

LM3645
照明 LED 驱动器

具有 2A 高侧电流源的同步升压四路 LED 闪光灯驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.4

TPS3423
监控器和复位 IC

具有长按短按差异的毫微功耗双通道按钮控制器

价格约为 (USD) 1ku | 0.77

TPS62883-Q1
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

汽车级 2.7V 至 6V 输入、30A 可堆叠双相同步降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 3.775

DP83TC817S-Q1
以太网 PHY

采用 MACsec 协议、具有精密时间同步、符合 TC-10 标准的汽车级 100BASE-T1 以太网 PHY

价格约为 (USD) 1ku | 1.49

16 9 月 2024 | 公司博客
用“芯”创造可持续发展的未来
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。