TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
SN74ACT16
反向缓冲器和驱动器

具有施密特触发 TTL 兼容型输入和开漏输出的 4.5V 至 5.5V 反相器

价格约为 (USD) 1ku | 0.178

AMC87208
集成型精密 ADC 和 DAC

每通道驱动高达 200mA 负载电流且具有 4 个外部 ADC 输入及监控功能的 16 位、8 通道 IDAC

TPS92543-Q1
汽车 LED 驱动器

具有 2A 同步 CC 降压和旁路 FET 控制器的汽车级 65V 同步升压控制器

价格约为 (USD) 1ku | 1.85

DP83TC818S-Q1
以太网 PHY

符合 TC-10 和 MACsec 标准且具有精密时间的汽车级 100BASE-T1 以太网 PHY

价格约为 (USD) 1ku | 1.95

SN74ACT16-Q1
同相缓冲器和驱动器

具有施密特触发 TTL 兼容型输入和开漏输出的汽车级 4.5V 至 5.5V 反相器

价格约为 (USD) 1ku | 0.21

ESD501
ESD 保护二极管

12V bidirectional ultra-low capacitance ESD protection diode for high-speed applications

价格约为 (USD) 1ku | 0.079

16 9 月 2024 | 公司博客
用“芯”创造可持续发展的未来
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。