TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
LP5816
RGB LED 驱动器

4-channel I2C interface RGBW LED driver

价格约为 (USD) 1ku | 0.10

MCF8329A-Q1
集成控制 BLDC 驱动器

汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.50

TLV772
线性和低压降 (LDO) 稳压器

300mA 高 PSRR 低 IQ 可调节 LDO

价格约为 (USD) 1ku | 0.04

OPA4392
精密运算放大器 (Vos<1mV)

Quad, low-offset (10 μV), low-noise (6 nV/rtHz) femtoampere-bias-current e-trim™ op amp

价格约为 (USD) 1ku | 1.97

TUSB1044A
USB 转接驱动器和多路复用器

USB Type-C 10Gbps USB 3.2 x2 多协议双向线性转接驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.18

REF80
串联电压基准

具有 0.05ppm/°C 漂移和 < 1ppm 稳定性的温控埋入式齐纳基准电压

价格约为 (USD) 1ku | 63.79

24 3 月 2025 | 公司博客
德州仪器工程师和领导者们凭借专业技术知识、商业专长以及亲身参与,助力女性学生迈向 STEM 职业道路,获得了德州仪器的最高志愿者奖项。
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。