TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
ESD562-Q1
ESD 保护二极管

Automotive, two-channel bidirectional 12V ESD protection diode

价格约为 (USD) 1ku | 0.04

DRV8263-Q1
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

具有诊断和内部电流检测功能的汽车级 48V 全桥电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.27

TAD5212-Q1
音频 DAC

具有 120dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的汽车级高性能立体声音频 DAC

价格约为 (USD) 1ku | 2.59

TPS92541-Q1
汽车 LED 驱动器

汽车级 65V 同步升压控制器和 2A 单通道同步 CC/CV 降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 1.50

TSD03
TVS 二极管

采用 SOD-323 封装的 3.3V 单向浪涌保护器件

价格约为 (USD) 1ku | 0.09

TPS7B4260-Q1
线性和低压降 (LDO) 稳压器

具有反馈和 6mV 跟踪容差的汽车级 300mA 40V 电压跟踪低压降稳压器

价格约为 (USD) 1ku | 0.65

24 3 月 2025 | 公司博客
德州仪器工程师和领导者们凭借专业技术知识、商业专长以及亲身参与,助力女性学生迈向 STEM 职业道路,获得了德州仪器的最高志愿者奖项。
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。