新产品
Arm Cortex-M0+ MCU
具有 128KB 双组闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、COMP、VBAT 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
价格约为 (USD) 1ku | 0.75
C2000 实时微控制器
具有 1 个 C28x + 1 个 CLA、1.1MB 闪存、5 个 ADC、CLB、AES 和 NNPU 的 150MHz 汽车级 C2000™ 32 位 MCU
价格约为 (USD) 1ku | 3.55
精密运算放大器 (Vos<1mV)
Dual, 36V, 14MHz, zero-drift, mux-friendly cost-optimized CMOS precision operational amplifier
价格约为 (USD) 1ku | 0.75
我们的企业公民责任承诺
90%
的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。
22%
温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。
$62M
美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。
中国企业公民责任承诺
3550万
人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。
410
位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。
983
位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。
*除特别说明,均表示截至2023年的数据。