TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TLC69638-Q1
汽车 LED 驱动器

汽车级 48 通道 100mA 功能安全合规型局部调光背光 LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 3

TAS6754-Q1
扬声器放大器

具有 1L 调制功能的汽车级、19V、数字输入、四通道 D 类音频放大器

价格约为 (USD) 1ku | 4.2

ADS9228
Precision ADCs

具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、16 位、10MSPS SAR ADC

价格约为 (USD) 1ku | 30.95

TPS4141-Q1
固态继电器

具有集成开关的汽车级 1000V 可配置精密电阻分压器

价格约为 (USD) 1ku | 2

SN74ACT11-Q1
与非门

具有 TTL 兼容输入的汽车级 3 通道、3 输入、4.5V 至 5.5V、24mA 驱动强度与门

价格约为 (USD) 1ku | 0.159

SN74AC165-Q1
移位寄存器

汽车级 8 位 1.5V 至 6V 并联负载移位寄存器

价格约为 (USD) 1ku | 0.122

6 2 月 2025 | 公司博客
软件的灵活性、互操作性与标准化如何引领未来创新
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。