TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
MSPM0L1227-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

具有 128KB 双组闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、COMP、VBAT 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.75

IWRL6432W
工业毫米波雷达传感器

采用晶圆级封装的低功耗 60GHz 工业毫米波雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 7.49

TMS320F28P559SJ-Q1
C2000 实时微控制器

具有 1 个 C28x + 1 个 CLA、1.1MB 闪存、5 个 ADC、CLB、AES 和 NNPU 的 150MHz 汽车级 C2000™ 32 位 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 3.55

TRF1305B1
射频 FDA

具有共模控制的直流至 7.2GHz、3dB BW、10dB 增益、全差分射频放大器

价格约为 (USD) 1ku | 12.29

TPS62964
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

0.6V VOUT、17V VIN、4A、低噪声、低纹波降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 1.35

TLV2888
精密运算放大器 (Vos<1mV)

Dual, 36V, 14MHz, zero-drift, mux-friendly cost-optimized CMOS precision operational amplifier

价格约为 (USD) 1ku | 0.75

6 12 月 2024 | 公司博客
来自德州仪器的三名员工,分享了自己不同职业发展阶段的心得,以及如何利用自己独特的技能和经验发挥重要的影响。
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。