TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
ADS9811
Precision ADCs

具有集成模拟前端的 8 通道、18 位、1MSPS、同步采样 ADC

价格约为 (USD) 1ku | 25

OPA2383
精密运算放大器 (Vos<1mV)

双通道、零漂移、微功耗 (65μA)、高速度功率比 (2.5MHz) RRIO 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.65

BZX84C27V-Q1
齐纳二极管

采用 SOT-23 封装的汽车级 27V 齐纳二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.022

INA750B
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器

具有增强型 PWM 抑制功能的 110V、35A 集成分流、高精度电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.93

TRF1213
射频 FDA

100MHz 至 14GHz、3dB 带宽单端转差分 (S2D) 射频放大器

价格约为 (USD) 1ku | 48

AFE4462
生物传感 AFE

Ultra-small, integrated AFE for optical bio-sensing

价格约为 (USD) 1ku | 3

6 12 月 2024 | 公司博客
来自德州仪器的三名员工,分享了自己不同职业发展阶段的心得,以及如何利用自己独特的技能和经验发挥重要的影响。
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。