TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
LMG3100R017
氮化镓 (GaN) 功率级

具有集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET

价格约为 (USD) 1ku | 4.9

SN74ACT08-Q1
与门

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车级四通道双输入 4.5V 至 5.5V 与门

价格约为 (USD) 1ku | 0.123

ESD801-Q1
ESD 保护二极管

适用于高速应用的汽车级 36V 双向超低电容 ESD 保护二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.058

TAC5112
音频编解码器

Low-power stereo audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC

价格约为 (USD) 1ku | 1.99

LP5899
LED 显示驱动器

SPI 与 LP589x 显示 LED 矩阵驱动器之间的桥接器

价格约为 (USD) 1ku | 0.467

TLC69699
背光 LED 驱动器

SPI 与局部调光 TLC696xx LED 驱动器之间的桥接器

价格约为 (USD) 1ku | 0.4

20 12 月 2024 | 公司博客
随着半导体需求的增长,我们在运营和制造过程中实施的一系列减少废弃物的战略计划,正在不断加强我们对环境保护的承诺。
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。