TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TAC5142
音频编解码器

Hardware-control stereo audio codec with 103dB dynamic range ADC and 110dB dynamic range DAC

价格约为 (USD) 1ku | 1.792

TPS61287
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

具有可堆叠多相功能的 23V 输入电压、25V 输出电压、20A ISW 同步升压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.75

TLA432
并联电压基准

具有 RKA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准

价格约为 (USD) 1ku | 0.065

DLPA3082
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

适用于 DLP472TP(0.47 英寸 4K UHD)DMD 的 DLP® PMIC

价格约为 (USD) 1ku | 10.57

UCC33421-Q1
隔离式电源模块(集成变压器)

具有集成变压器的汽车级 5V/5V 1.5W 5kVrms 隔离式直流/直流电源模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.68

DRV8376
BLDC 驱动器

40V max 8A peak 3-phase motor driver with integrated current sensing and integrated FETs

价格约为 (USD) 1ku | 1.372

16 9 月 2024 | 公司博客
用“芯”创造可持续发展的未来
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。