TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TPSM65620
电源模块(集成电感器)

采用 eQFN 封装并具有外露电感器的 65V、2A 降压电源模块

价格约为 (USD) 1ku | 2.95

LMG1020-Q1
低侧驱动器

具有 5V UVLO、可提供纳秒级输入脉冲的汽车级 7A 和 5A 单通道栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 4.514

TXB0604
电压转换器

四位双电源高速双向电压电平转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.333

LM4060-Q1
并联电压基准

汽车级、20ppm/°C 最大漂移、高精度并联电压基准

价格约为 (USD) 1ku | 1.3

TCA9846
I2C 和 I3C 开关和多路复用器

Ultra-low voltage, 1MHz, 4-channel I2C switch with reset

价格约为 (USD) 1ku | 0.67

OPA2591
功率运算放大器

OPA2591 双通道、低功耗精密 85V 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 3.49

30 9 月 2025 | 公司博客
半导体行业向高级封装的转型,需要光刻技术的同步革新 —— 而 DLP 技术正是达成这一目标的关键。
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已出货半导体产品被视为符合低卤素行业标准的绿色产品。

31%

的水资源重复利用率 —— 在 2024 年全球制造运营中所取得的成就。

30 多项

人才发展和劳动力计划荣誉。

29%

的温室气体 (GHG) 减排量(2015 年至 2024 年期间)—— 我们正朝着减排 25% 的目标迈进。

88%

的固体废物材料在 2024 年实现了填埋场分流。

约 4.15 亿人民币

的慈善捐赠 —— 德州仪器基金会、德州仪器员工和退休员工携手助力工作和生活的社区。

*除特别说明,均表示截至2024年的数据。