SN74HC574
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 高电流三态同相输出直接驱动总线或驱动最多 15 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC最大80µA
- tpd典型值 = 22ns
- ±6mA 输出驱动(电压为 5V 时)
- 低输入电流,最大值 1µA
- 总线结构引脚分配
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点